1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K-7 คัปปลิ้ง ซีรีส์ MD (รหัสสินค้า)

KSV KAYSEVENCOUPLING MD

K-7 คัปปลิ้ง ซีรีส์ MD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้งแบบ Oldham ของ K-7 รุ่นMD ซีรีย์
· โครงสร้างของMDซีรีย์ ประกอบด้วยสามส่วน:ตัวยึดจับเพลา2ชิ้นและจานดิสก์1ชิ้น
· การใช้งาน: หุ่นยนต์, ปั๊มต่างๆ, พัดลม, เครื่องพิมพ์, เครื่องจักร NC-MC และการลำเลียงสายพาน
· มาตรฐานสินค้าของK-7มีอยู่12รุ่นตั้งแต่ MD-35 ถึง MD-160M
· วัสดุตัวยึดจับเพลา: อลูมิเนียมอัลลอย
· จานดิสก์: ทำจากเรซิ่น (Polyacetal resin)
· จานดิสก์ทำจากเรซิ่นและไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อเลี้ยง (lubrication)
· ช่วงอุณหภูมิการที่งานได้: -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
· การประกอบและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสามารถทำได้ง่าย.

รหัสสินค้า
MD-50-MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก K
(Ø)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความแข็งเกร็ง บิด
(n · m / องศา)
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว สเปค หน้าแปลน (ฮับ)

฿ 1,314.87

KSV KAYSEVENCOUPLING MD 1 ชิ้น 5 วัน 10506420 ถึงน้อยกว่า 504001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย298000-47.1ชุด-M ทั้งสองข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ การดูดซับการสั่นสะเทือน / กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ไม่ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MD-50-MM ในชุด K-7 คัปปลิ้ง ซีรีส์ MD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MD-125
MD-125-T
MD-140
MD-50-T
MD-50MM-T
MD-55
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก K
(Ø)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความแข็งเกร็ง บิด
(n · m / องศา)
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว สเปค หน้าแปลน (ฮับ)

฿ 2,589.29

1 ชิ้น 5 วัน 10125121100 ถึงน้อยกว่า 5002544 ถึง 4000[เหล็กกล้า] FC2501574000-420ชุด-มาตรฐาน

฿ 542.97

1 ชิ้น 5 วัน 10125---โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85-ส่วนประกอบตัวส่งตัวส่งสำหรับ MD-125-

฿ 3,363.48

1 ชิ้น 5 วัน 10140146100 ถึงน้อยกว่า 5002544 ถึง 4000[เหล็กกล้า] FC2501884000-559ชุด-มาตรฐาน

฿ 195.25

1 ชิ้น 5 วัน 1050---โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85-ส่วนประกอบตัวส่งตัวส่งสำหรับ MD-50-

฿ 249.68

1 ชิ้น 6 วัน 1050---โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85-ส่วนประกอบตัวส่งตัวส่งสำหรับ MD-50MM-

฿ 1,350.58

1 ชิ้น 5 วัน 10557020 ถึงน้อยกว่า 504001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย348000-58.9ชุด-มาตรฐาน