(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ สปริง แบบกริดเพื่อดูดซับแรงกระแทกฝาครอบแยกแนวตั้งเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและการหมุนด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·กำลังส่งขนาดใหญ่:กริดแบบเรียวทำโดยใช้วัสดุสปริงจากโลหะผสมที่มีความต้านทานแรงดึงสูงซึ่งได้รับการชุบแข็งและให้ความร้อนและมีองค์ประกอบที่มีความเค้นบีบอัดที่เหลือเนื่องจากการตรึงสั้น ๆ ที่แม่นยำบนพื้นผิวความเค้น ความกด, ความอัด, ความดัน เหลือแสดงถึงประโยชน์ที่สามารถลบล้าง ความเค้น ที่เกิดขึ้นเมื่อ โหลดไฟฟ้า กระทำบนกริดและทำงานเพื่อลดและรักษา ความเค้น ที่เกิดขึ้นสายดิน-breaking คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
·ช่วงเวลา งานซ่อมบำรุง ยาวนาน:ระยะเวลา งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สามารถขยายได้มากกว่าเดิมเมื่อติด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้และให้ จาระบี ระยะยาว (LTG)
* LTG ( จาระบี ระยะยาว):โดยปกติส่วนในของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จะเกิดแรงเหวี่ยงขนาดใหญ่ซึ่งนำไปสู่การสลายตัวและการย่อยสลายส่งผลให้เกิดการสึกหรอและความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้นจาระบี LTG นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับข้อต่อและแสดงให้เห็นถึง ความทนทาน แม้ว่าจะมีการแยกระหว่างสารให้ความข้นและ ส่วนประกอบ น้ำมัน ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อใช้ จาระบี ตามปกติเมื่อเติม จาระบี LTG ในขณะติดตั้งจะไม่ต้องใช้ จาระบี เพิ่มเติมตราบใดที่ส่วนของตะแกรงไม่สูญเสีย จาระบี ทั้งหมด
·ประกอบง่าย:เส้นตารางเรียวเป็นเลเยอร์เดียวซึ่งทำให้ทุกคนสามารถ เม็ดมีด ลงในตำแหน่งที่ระบุได้อย่างง่ายดายดุมขนาดเล็กที่มี สวมพอดี เพลา เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบสามารถประกอบฝาครอบได้โดยใช้ เครื่องมือ มาตรฐาน
·ดูแลรักษาและตรวจสอบได้ง่าย:กริดเป็นส่วนสิ้นเปลืองของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน SF ซึ่งประกอบด้วยเพียงส่วนเล็ก ๆ ของต้นทุนของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทั้งหมดคุณสามารถถอดตะแกรงแบบเรียวออกได้อย่างง่ายดายโดยการถอดฝาครอบออกและใช้ ไขควง หรือชะแลงการเปลี่ยนกริดไม่จำเป็นต้องจัดกึ่งกลางใหม่หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างที่เห็นในกรณีที่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยาง หรือ เฟืองคัปปลิ้ง จำนวนมากและการเปลี่ยนสามารถทำได้โดยเพียงแค่ อินเตอร์ล็อคกิ้ง เฟือง/เกียร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งอาจส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน SF
· การออกแบบ ยืดหยุ่น:ชิ้นส่วนมีขนาดที่ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ กับกริดเรียว รุ่น T ซีรี่ส์ กระแสไฟฟ้า และข้อต่อ SF
รหัสสินค้า |
---|
1020T20 |
1030T20 |
1040T20 |
1050T20 |
1060T20 |
1070T20 |
1080T20 |
1090T20 |
1100T20 |
1110T20 |
1120T20 |
1130T20 |
1150T20 |
1160T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50.01 ถึงน้อยกว่า 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 111 | 99.2 | 52.0 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.15 | 0.08 | 13 ถึง 29 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 120 | 99.2 | 149 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.15 | 0.08 | 13 ถึง 35 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 129 | 105.2 | 248 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.15 | 0.08 | 13 ถึง 42 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 148 | 123.2 | 435 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 0.10 | 13 ถึง 48 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 162 | 131.2 | 684 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 0.13 | 13 ถึง 55 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 173 | 155.2 | 991 | 5500 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 0.13 | 13 ถึง 65 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 200 | 181.2 | 2050 | 4750 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 0.15 | 13 ถึง 76 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 232 | 199.2 | 3730 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 0.18 | 20 ถึง 89 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 267 | 246.8 | 6280 | 3250 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.25 | 0.20 | 20 ถึง 102 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 286 | 258.8 | 9320 | 3000 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.25 | 0.23 | 20 ถึง 114 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 2544 ถึง 4000 | 319 | 304.4 | 13600 | 2700 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.28 | 0.25 | 58 ถึง 127 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 2544 ถึง 4000 | 378 | 330.4 | 19800 | 2400 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.28 | 0.30 | 58 ถึง 152 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20,000 ถึงน้อยกว่า 50000 | 1001 ถึง 2000 | 476 | 372.4 | 39700 | 2000 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.3 | 0.41 | 108 ถึง 203 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SSM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50,000 หรือมากกว่า | 1001 ถึง 2000 | 533 | 402.4 | 55900 | 1750 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.3 | 0.46 | 108 ถึง 229 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง