(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ที่มีขนาดกะทัดรัดและส่ง แรงบิด ได้สูงฝาครอบด้านข้างและ รูปทรง เพลา ต่อ
[คุณสมบัติ]
·สามารถส่ง แรงบิด ด้านข้าง มอเตอร์ ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีศูนย์ เพลา ตรง การเยื้องศูนย์ ก็ตาม
·เมื่อเพลาที่เชื่อมต่อสองอันถูกเคลื่อนย้ายหรือเอียงสิ่งเหล่านี้จะถูกปรับและดูดซับโดยอัตโนมัติและปกป้องเครื่องจักรโดยไม่ต้องรับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปหรือบนเพลาหรือ ตลับลูกปืน
· เฟือง/เกียร์ ยืดหยุ่น ที่ใช้ เฟือง/เกียร์ ยอดซึ่งทำให้ทนทานต่อการขัดถูและทนทาน
·ตรงกลางและตัวเรือนถูกแยกออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดออกขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากนัก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา เส้นสำหรับงานหนักด้วยความเร็วสูงเนื่องจากไม่เกิดการ เลื่อยโซ่ ใด ๆ ที่ มุม หมุนระหว่างสองเพลาเนื่องจากการโค้งงอใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
รหัสสินค้า |
---|
GC-CEMH450 |
GC-CEMH500 |
GC-CEMH560 |
GC-CEMH630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD ก (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา DE (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-CEMH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 450 | 418 | 174000 | 1690 | 1.1 ถึง 3.0 | 3.0 | 140 ถึง 205 | 140 ถึง 225 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-CEMH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 | 494 | 261000 | 1520 | 3.1 ถึง 5.0 | 3.5 | 170 ถึง 250 | 170 ถึง 270 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-CEMH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 560 | 552 | 408000 | 1360 | 3.1 ถึง 5.0 | 4.0 | 190 ถึง 280 | 190 ถึง 305 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-CEMH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 630 | 658 | 581000 | 1210 | 3.1 ถึง 5.0 | 4.5 | 224 ถึง 325 | 224 ถึง 355 |
กำลังโหลด …
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n · m) | 50,000 หรือมากกว่า | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 1001 ถึง 2000 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ชนิด | ลูกล้อ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง