(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ที่มีขนาดกะทัดรัดและส่ง แรงบิด ได้สูงรูปทรง เพลา ปกติและส่วนขยาย
[คุณสมบัติ]
·สามารถส่ง แรงบิด ด้านข้าง มอเตอร์ ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีศูนย์ เพลา ตรง การเยื้องศูนย์ ก็ตาม
·เมื่อเพลาที่เชื่อมต่อสองอันถูกเคลื่อนย้ายหรือเอียงสิ่งเหล่านี้จะถูกปรับและดูดซับโดยอัตโนมัติและปกป้องเครื่องจักรโดยไม่ต้องรับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปหรือบนเพลาหรือ ตลับลูกปืน
· เฟือง/เกียร์ ยืดหยุ่น ที่ใช้ เฟือง/เกียร์ ยอดซึ่งทำให้ทนทานต่อการขัดถูและทนทาน
·ตรงกลางและตัวเรือนถูกแยกออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดออกขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากนัก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา เส้นสำหรับงานหนักด้วยความเร็วสูงเนื่องจากไม่เกิดการ เลื่อยโซ่ ใด ๆ ที่ มุม หมุนระหว่างสองเพลาเนื่องจากการโค้งงอใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
รหัสสินค้า |
---|
GC-SEM125 |
GC-SEM355 |
GC-SEM400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา DE (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 125 | 134 | 1400 | 4000 | 22 ถึง 50 | 22 ถึง 56 | ||
฿ 146,317.00 | SIS GC COUPLING GC-SEM | 1 ชิ้น | 35 วัน | 50,000 หรือมากกว่า | 2544 ถึง 4000 | 355 | 396 | 54400 | 2150 | 125 ถึง 180 | 125 ถึง 200 | ||
฿ 100.00 | SIS GC COUPLING GC-SEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50,000 หรือมากกว่า | 1001 ถึง 2000 | 400 | 418 | 76400 | 1900 | 140 ถึง 200 | 140 ถึง 236 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง