1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท Plasti (แบบ รุ่นมาตรฐาน 1)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท Plasti (แบบ รุ่นมาตรฐาน 1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมุด เรซิ่น ที่ติดแผง แรงดึงสูงและไม่โยกเยกเมื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
060W-BLACK
0615-BLACK
2V67-BLACK
2W52-BLACK
23W7-BLACK
1028-BLACK
1053-BLACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ รูปทรง วัตถุติดตั้ง ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 11.05

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10อื่นPCφ3.05.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 541.94

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ไนลอนPA6φ4.03.2กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.00

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10ไนลอนPA6φ3.54.5 ถึง 5.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.00

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10ไนลอนPA6φ3.52.5 ถึง 3.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 17.91

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10POMPOMφ5.07.0 ถึง 8.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6.97

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10ไนลอนPA6φ4.02.0 ถึง 3.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 9.17

NIF PLASTI RIVET STANDARD 1 1 ชิ้น 5 วัน 10ไนลอนPA6φ3.0ถึง 3.21.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับแผงควบคุม สี สีดำ