1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปแคนู (แบบกลวง)

คลิปแคนู (แบบกลวง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] สำหรับแผง
[สี] สีดำ
[หน่วยซื้อ] จำหน่ายแบบแยกชิ้น (ซื้อชิ้นเดียวได้)
[วัสดุ] PA6 POM
[รูปทรงของส่วนประกอบตรงข้าม] φ3.5 φ4.0 φ5.0 φ5.5 φ6.0
[ความหนาของแผ่นเพลท (มม.)] 2.0 2.6-3.6 3.05-3.3 3.5-4.0 3.7 5.0

รหัสสินค้า
0166-BLACK
0725-BLACK
4F05-BLACK
35M7-BLACK
36B5-BLACK
1207-BLACKSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) วัสดุ รูปทรง วัตถุติดตั้ง ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 6.32

NIF CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 103.5PA6ø 3.52.0

฿ 4.79

NIF CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 105.5PA6ø 5.53.5-4.0

฿ 6.62

NIF CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 106PA6ø 6.05.0

฿ 4.66

NIF CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 105POMø 5.03.05-3.3

฿ 11.23

NIF CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 104PA6ø 4.02.6-3.6

฿ 24.92

฿ 17.54

CANOE CLIP LIGHT DUTY TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106PA6ø 6.03.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับแผง สี สีดำ หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)