(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจานเหล็กกล้า MT (I.W.T. มาตรฐาน) ผลิตโดย Iwata Denko
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 16.5, 20 และ 53
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 5.2, 6.2 และ 18.3
● ความสูงขณะไม่มีโหลด (mm.) : 0.95, 1.2 และ 3.1
● ความหนาของแผ่น (mm.) : 0.6, 0.8 และ 1.1
● วัสดุ : เหล็กสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจาน ใช้กับเครื่องมือสำหรับเครื่องจักร, เครื่องกด และบานพับ
รหัสสินค้า |
---|
IWT-MT-16 |
IWT-MT-20 |
IWT-MT-53 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความสูงฟรีโฮ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | จำนวน ระยะโก่ง รวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,000.00 | IWD IWT BELLEVILLE SPRING MT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | 5.2 | 0.95 | 0.6 | 0.35 | ||
฿ 16,095.48 | IWD IWT BELLEVILLE SPRING MT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||
฿ 9,940.65 | IWD IWT BELLEVILLE SPRING MT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 53.0 | 18.3 | 3.1 | 2.10 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สปริงเหล็ก | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง