(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจานเหล็กกล้าสำหรับรับโหลดหนัก (มาตรฐาน JIS) ผลิตโดย Iwata Denko
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 63
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 31
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.6 และ 4.9 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : เหล็กสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจาน สำหรับรับโหลดหนัก ใช้สำหรับเครื่องมือสำหรับเครื่องจักร, เครื่องกด และบานพับ
รหัสสินค้า |
---|
JIS H-8 |
JIS H-10 |
JIS H-12.5 |
JIS H-14 |
JIS H-16 |
JIS H-18 |
JIS H-20 |
JIS H-22.5 |
JIS H-25 |
JIS H-28 |
JIS H-31.5 |
JIS H-35.5 |
JIS H-40 |
JIS H-45 |
JIS H-50 |
JIS H-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความสูงฟรีโฮ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | จำนวน ระยะโก่ง รวม (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.00 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,000.00 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10 | 5.2 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 20.58 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12.5 | 6.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 30.19 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14 | 7.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 30.19 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 8.2 | 1.25 | 0.9 | 0.35 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 20,129.03 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 18 | 9.2 | 1.4 | 1 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 32.90 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 10.2 | 1.55 | 1.1 | 0.45 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 38.71 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 22.5 | 11.2 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 44.13 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 12.2 | 2.15 | 1.6 | 0.55 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 45.72 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 28 | 14.2 | 2.25 | 1.6 | 0.65 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 205.94 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 31.5 | 16.3 | 2.45 | 1.75 | 0.7 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 216.77 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 2 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 269.42 | JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 20.4 | 3.15 | 2.25 | 0.9 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 305.53 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 45 | 22.4 | 3.5 | 2.5 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 336.77 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 50 | 25.4 | 4.1 | 3 | 1.1 | ปริมาณมาก (ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 602.32 | IWD JIS BELLEVILLE SPRING H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 63 | 31 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ | สำหรับงาน โหลดหนัก | วัสดุ | สปริงเหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง