1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุดสว่านขนาดเล็ก【150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

จุดสว่านขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,540.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ในฐานะที่เป็น พุก รูปแบบใหม่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพด้วย วัสดุ ผนังเบา ที่ มีโครงสร้างกลวงซึ่งไม่สามารถใช้ตะปูและ สกรู ได้ยึดด้วย ไขควง เพียงอันเดียวและไม่จำเป็นต้องใช้รู ไพล็อตให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัน

รหัสสินค้า
DWAM-280
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,540.66

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 28 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ ประเภทสัน เกลียว สกรูเกลียวปล่อย
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรูเกลียวปล่อย(มิลลิเมตร) 4.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DWAM-280 ในชุด จุดสว่านขนาดเล็ก