(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการขึ้นลาย (Knurling) รอบพื้นผิวรอบนอกของตัวน็อต เมื่อชิ้นส่วนขึ้นลายนี้ถูกขันแน่น จะจับอยู่ในรูด้านล่างของชิ้นงานและได้ความมั่นคงและความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
SPH-415RLT-3W |
SPH-425RLT-3W |
SPH-435RLT-3W |
SPH-515RLT-3W |
SPH-525RLT-3W |
SPH-535RLT-3W |
SPH-625RLT-3W |
SPH-640RLT-3W |
SPH-825RLT-3W |
SPH-840RLT |
SPH-840RLT-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.72 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-1.5 | 0.7 | |
฿ 22.10 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5-2.5 | 0.7 | |
฿ 22.48 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5-3.5 | 0.7 | |
฿ 23.62 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-1.5 | 0.8 | |
฿ 14.48 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 22.41 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5-3.5 | 0.8 | ||
฿ 18.19 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-2.5 | 1 | ||
฿ 26.29 ฿ 12.64 | KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | ||
฿ 22.10 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 26.67 | POP KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | ไม่ | ไม่ | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 | |
฿ 32.00 ฿ 9.23 | KNURLING NUT SPHRLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง