(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ป๊อป มาตรฐาน สำหรับยึด น๊อตตัวเมีย เข้ากับ ชิ้นงาน ด้วยการยึดด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลน มีขนาดเล็กกว่าปกติทำให้สามารถติดตั้งได้ขนาดกะทัดรัด
·สามารถติดตั้ง น๊อตตัวเมีย ด่วนได้จากด้านเดียวด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ขนาดกะทัดรัด
·แม้แต่ผู้ที่ใช้งานครั้งแรกก็สามารถ มือจับ ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถติดตั้งได้แม้หลังจากการ กระบวนการเตรียมผิว และสามารถทำได้ในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ประกอบขั้นสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก ชิ้นงาน ไม่เสียหาย
·ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานด้วยการขันด้านเดียวที่รวดเร็วต้นทุนรวมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบเดิมเช่นการเชื่อมแบบ น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น๊อตตัวเมีย อเนกประสงค์ที่สุดสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ทุกประเภทเช่นพอร์ตรถยนต์ ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
· ชิ้นงานที่ใช้ใน อะลูมิเนียม ยังสามารถใช้สำหรับ วัสดุ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SFH-1025SF-3W |
SFH-1040SF-3W |
SFH-315SF-3W |
SFH-325SF-3W |
SFH-415SF-3W |
SFH-425SF-3W |
SFH-425SF-FT |
SFH-435SF-3W |
SFH-515SF-3W |
SFH-525SF-3W |
SFH-535SF-3W |
SFH-625SF-3W |
SFH-640SF-3W |
SFH-825SF-3W |
SFH-840SF-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.28 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.0-2.5 | 1.5 | |||
฿ 24.80 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 ถึง 4.0 | 1.5 | |||
฿ 12.48 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.5-1.5 | 0.5 | |||
฿ 15.05 | STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.5-2.5 | 0.5 | |||
฿ 11.90 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.5-1.5 | 0.7 | |||
฿ 9.53 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.5-2.5 | 0.7 | |||
฿ 7,639.66 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 ถึง 2.5 | 0.7 | ||
฿ 12.48 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5-3.5 | 0.7 | |||
฿ 11.05 | STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.5-1.5 | 0.8 | |||
฿ 12.26 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 11.05 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5-3.5 | 0.8 | |||
฿ 18.29 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.5-2.5 | 1 | |||
฿ 17.17 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | ||
฿ 22.86 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.0-2.5 | 1.25 | |||
฿ 19.32 | POP STANDARD NUT SFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง