1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหัวแบน APS

น็อตหัวแบน APS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากส่วนล่างของ น๊อตตัวเมีย เป็นรูป ฝาครอบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเมื่อพยายามที่จะไม่ทำให้ด้านในของงานเสียหายด้วย ปลาย สลักเกลียว

รหัสสินค้า
APS-415
APS-425
APS-435
APS-515
APS-525
APS-535
APS-625
APS-640
APS-825
APS-840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 42.27

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1040.5-1.50.7

฿ 43.36

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1041.5-2.50.7

฿ 43.72

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1042.5-3.50.7

฿ 56.90

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.5-1.50.8

฿ 47.64

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1051.5-2.50.8

฿ 48.85

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1052.5-3.50.8

฿ 74.87

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1060.5-2.51

฿ 78.85

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1062.5 ถึง 4.01

฿ 89.74

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.0-2.51.25

฿ 93.72

POP SHIELD NUT APS 1 ชิ้น 5 วัน 1082.5 ถึง 4.01.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่