1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HTน๊อตตัวเมีย กด, น๊อตตัวเมีย SG【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HTน๊อตตัวเมีย กด, น๊อตตัวเมีย SG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เครื่องอัดแบบนิวเมติกแบบธรรมดาหรือแบบไฮดรอลิกเพื่อกดให้พอดีกับส่วนหนึ่งของตัวรูปหกเหลี่ยมของน็อต ST เข้ากับวัสดุฐานเชื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตหมุนและป้องกันไม่ให้น็อตทะลุน็อตเนื่องจากโลหะ ไหลไปทางส่วนร่องด้านล่าง

รหัสสินค้า
HTPN-SG8-23-3W
HTPN-SG8-32-3W
HTPN-SG8-45-3W
HTPN-SG10-23-3W
HTPN-SG10-32-3W
HTPN-SG10-45-3W
HTPN-SG12-23-3W
HTPN-SG12-32-3W
HTPN-SG12-45-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย ความหนาขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 30.85

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น 5 วัน 108[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2.31.25

฿ 28.58

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.21.25

฿ 34.67

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4.51.25

฿ 39.34

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น 5 วัน 1010[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2.31.5

฿ 45.72

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.21.5

฿ 46.10

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4.51.5

฿ 60.39

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น 5 วัน 1012[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2.31.75

฿ 16,655.62

POP HT PRESS NUT SG 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012กล่อง / แพ็กเกจ3.21.75

฿ 52.58

POP HT PRESS NUT SG 1 ชิ้น 5 วัน 1012[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4.51.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว