(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●เป็น ลูกบิด ที่มีรูปร่างเหมือนขนม
●รูปแบบสีที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
C1-M4X20-R-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลักรายละเอียด | หน่วยขาย | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.77 | SANSEISANGYOU | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | M4 | 20 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | 10 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีแดง | 3701004209327 | 363-2296 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปตัว T | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง T พิมพ์ | บาร์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1-M4X20-R-5P ในชุด สลักเกลียว ลูกบิด ลูกกวาด
รหัสสินค้า |
---|
C1-M4X15-R-5P |
C1-M4X15-W-5P |
C1-M4X20-B-5P |
C1-M4X20-W-5P |
C2-M5X15-B-5P |
C2-M5X15-R-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลักรายละเอียด | หน่วยขาย | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M4 | 15 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | 10 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีแดง | 3701004159325 | 363-2253 | ||
฿ 164.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | M4 | 15 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | 10 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีขาว | 3701004159301 | 363-2261 | ||
฿ 224.77 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | M4 | 20 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | 10 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีน้ำเงิน | 3701004209341 | 363-2270 | ||
฿ 224.77 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | - | M4 | 20 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | 10 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีขาว | 3701004209303 | 363-2300 | ||
฿ 241.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | M5 | 15 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 17 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีน้ำเงิน | 3702005159345 | 363-2318 | ||
฿ 241.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | M5 | 15 | ASA | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 17 | - | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | สีแดง | 3702005159321 | 363-2334 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง