1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน【10-30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 457.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวน, [วัสดุ] SUS304-WPB, [จำนวนม้วน] 2, [จำนวนต่อถุง] 10 ถึง 30

รหัสสินค้า
M6001
M6002
M6003
M6004
M6005
M6006
M6007
M6008
M6009
M6010
M6011
M6012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 457.94

RING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 100.675.8

฿ 457.94

RING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 100.697.8

฿ 457.94

RING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 100.897.4

฿ 457.94

RING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 100.81210.4

฿ 472.08

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.01210

฿ 503.61

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.01513

฿ 503.61

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.21512.6

฿ 503.61

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.21815.6

฿ 549.29

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.41815.2

฿ 549.29

RING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.42118.2

฿ 549.29

RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.62117.8

฿ 523.34

RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.62420.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน วัสดุ SUS304-WPB หมายเลขที่คดเคี้ยว 2