(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริง หน้าสัมผัส ยาวทั้งหมด 12 ชนิดพร้อมปลาย ปลายหัวแร้งบัดกรี ทรงเสาอากาศ
[คุณสมบัติ]
· เสา สปริง รวม 12 อัน
· ปลาย มีรูปร่างเหมือนเสาอากาศ
วัสดุ: SUS304 - WPB.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ เซนเซอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
F7301 |
F7302 |
F7303 |
F7304 |
F7305 |
F7306 |
F7307 |
F7308 |
F7309 |
F7310 |
F7311 |
F7312 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้บังคับ | ความยาวที่ ตัน L1 (มิลลิเมตร) | เชิงเส้น L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,248.55 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.4 | 3.5 | M-3 | 15 | 30 | |
฿ 1,248.55 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.4 | 3.5 | M-3 | 25 | 45 | |
฿ 1,351.35 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.6 | 4.9 | M-4 | 20 | 40 | |
฿ 1,351.35 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.6 | 4.9 | M-4 | 30 | 55 | |
฿ 1,454.15 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.7 | 6 | M-5 | 25 | 50 | |
฿ 1,454.15 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.7 | 6 | M-5 | 35 | 65 | |
฿ 1,556.95 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.9 | 7.5 | M-6 | 30 | 60 | |
฿ 1,556.95 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.9 | 7.5 | M-6 | 40 | 75 | |
฿ 1,711.15 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.0 | 9.7 | M-8 | 35 | 70 | |
฿ 1,711.15 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.0 | 9.7 | M-8 | 45 | 85 | |
฿ 1,865.35 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 12.0 | M-10 | 40 | 80 | |
฿ 1,865.35 | SAM SPRING ANTENNA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 12.0 | M-10 | 50 | 95 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง