(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งสำหรับท่อ PP ชนิดการเชื่อมต่อแบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน และมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· สินค้าสามารถทนต่ออุณหภูมิ 170°C และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
· ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถตรวจสอบของไหลภายในได้
▪ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้คือ 3 ถึง 10 ⌀ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันคือ 13⌀) และสามารถเลือกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
3533 |
3534 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | รหัส สายยาง ที่ใช้งานได้ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (Ø) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 5 ~ 8 | 8 ~ 13 | ใหญ่ | ||
฿ 112.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | 3 ~ 5 | 5 ~ 8 | ขนาดเล็ก |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชนิดเทเปอร์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน | วัสดุ | PP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง