(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกหลายขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø 5 ถึง 10 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูø 2.8 ถึง 6.3 มม.
ตรวจสอบ แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ สำหรับขนาดที่ไม่อยู่ในรายการ
รหัสสินค้า |
---|
RR-0306-10 |
RR-0306-15 |
RR-0306-20 |
RR-0408-10 |
RR-0408-15 |
RR-0408-20 |
RR-0510-10 |
RR-0510-15 |
RR-0510-20 |
RR-0610-10 |
RR-0610-15 |
RR-0610-20 |
RR-2605-10 |
RR-2605-15 |
RR-2605-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.62 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 3.3 | 1 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 237.29 | HSK CERAMIC WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 3.3 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 93.62 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 3.3 | 2 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 245.03 | HSK CERAMIC WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 95.80 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 4.3 | 1.5 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 95.80 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 8 | 4.3 | 2 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 98.00 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 5.3 | 1 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 120.71 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 5.3 | 1.5 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 246.86 | HSK CERAMIC WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5.3 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 250.84 | HSK CERAMIC WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 6.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 98.00 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 6.3 | 1.5 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 98.00 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 6.3 | 2 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 89.23 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2.8 | 1 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 89.23 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2.8 | 1.5 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 89.23 | HSK CERAMIC WASHER | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2.8 | 2 | กล่อง / แพ็ก |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เซรามิก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง