1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KSC WIRE SPRING K

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)
  • สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 484.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริงสอดคล้องตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น (หมายเลข JSMA 7 - สปริงขดลวดกดชนิดกระบอก)

รหัสสินค้า
1015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดทั้งหมด N ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 517.36

KSC WIRE SPRING K 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10934.240.4121.51 ถึง 4.501.960.29ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน9.53.120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304WPB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1015 ในชุด สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1004
1005
1006
1016
1017
1018
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดทั้งหมด N ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 486.05

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1010250.284ถึง 1.501.420.23ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน174.220

฿ 497.23

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 104.52.51.920.323ถึง 1.500.830.2ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน5.51.320

฿ 486.05

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1072.52.710.206ถึง 1.500.880.2ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน7.51.720

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10733.750.7841.51 ถึง 4.502.550.32ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน82.920

฿ 578.74

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 109.535.280.7641.51 ถึง 4.503.220.35ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน114.220

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153.54.90.059ถึง 1.500.620.2ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน8.51.920