(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงสอดคล้องตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น (หมายเลข JSMA 7 - สปริงขดลวดกดชนิดกระบอก)
รหัสสินค้า |
---|
1179 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC WIRE SPRING K | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 43 | 19 | 16.5 | 1.098 | 16.01 ถึง 30.00 | 29.11 | 1.4 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 7.5 | 9.8 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304WPB |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1179 ในชุด สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
1004 |
1005 |
1006 |
1180 |
1181 |
1182 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 10 | 2 | 5 | 0.284 | ถึง 1.50 | 1.42 | 0.23 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 17 | 4.2 | 20 | ||
฿ 497.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4.5 | 2.5 | 1.92 | 0.323 | ถึง 1.50 | 0.83 | 0.2 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 5.5 | 1.3 | 20 | ||
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 7 | 2.5 | 2.71 | 0.206 | ถึง 1.50 | 0.88 | 0.2 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 7.5 | 1.7 | 20 | ||
฿ 692.13 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 84 | 19 | 30.8 | 0.549 | 16.01 ถึง 30.00 | 29.20 | 1.4 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 13 | 17.5 | 3 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 28 | 19 | 15.2 | 6.203 | 73.01 ถึง 107.00 | 79.48 | 2 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 6.5 | 12 | 3 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 44 | 19 | 23.2 | 3.724 | 73.01 ถึง 107.00 | 77.42 | 2 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 9.5 | 18 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง