(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงสอดคล้องตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น (หมายเลข JSMA 7 - สปริงขดลวดกดชนิดกระบอก)
รหัสสินค้า |
---|
1194 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC WIRE SPRING K | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 23 | 20 | 16.8 | 32.34 | 150.01 ถึง 230.00 | 201.88 | 2.9 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 5.75 | 15.2 | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304WPB |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1194 ในชุด สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
1004 |
1005 |
1006 |
1195 |
1196 |
1197 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 10 | 2 | 5 | 0.284 | ถึง 1.50 | 1.42 | 0.23 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 17 | 4.2 | 20 | ||
฿ 497.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4.5 | 2.5 | 1.92 | 0.323 | ถึง 1.50 | 0.83 | 0.2 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 5.5 | 1.3 | 20 | ||
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 7 | 2.5 | 2.71 | 0.206 | ถึง 1.50 | 0.88 | 0.2 | ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 7.5 | 1.7 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 45 | 20 | 31.1 | 15.19 | 150.01 ถึง 230.00 | 210.7 | 2.9 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 10 | 27.6 | 2 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 77 | 20 | 51.4 | 8.663 | 150.01 ถึง 230.00 | 221.48 | 2.9 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 16 | 45 | 2 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 26 | 21 | 18.7 | 42.532 | 230.01 ถึง 580.00 | 312.62 | 3.2 | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | 5.75 | 16.8 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง