1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KSC TENSION SPRING D

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)
  • D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- คอยล์สปริงแรงดึงซีรีส์ D (มาตรฐาน DIN 2098) จาก KS SANGYO
- วัสดุลวดสปริงทำจากลวดสแตนเลส (SUS304-WPB) หรือลวดเปียโน SWP-B
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 0.9 mm ถึง 34.5 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 2.7 mm ถึง 266.1 mm
- สามารถเลือกความตึงเริ่มต้นของสปริงได้ตั้งแต่ 0.0294 N ถึง 86.544 N
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลวดได้ตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 2.5 mm

รหัสสินค้า
6851
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
ตะขอ มุม ตรงข้าม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 731.23

KSC TENSION SPRING D 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง60.01 ถึง 110.00-80.75296.962.62216.9251.862210.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6851 ในชุด D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
6004
6005
6006
6852
6853
6854
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
ตะขอ มุม ตรงข้าม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 731.23

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10[ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลสถึง 1.25180 ° (มาตรฐาน)0.22545.53.60.90.05880.08620.119.520

฿ 731.23

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10[ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลสถึง 1.25180 ° (มาตรฐาน)0.22546.54.10.90.05880.06860.124.520

฿ 731.23

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10[ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลสถึง 1.25180 ° (มาตรฐาน)0.22547.94.80.90.05880.05290.131.520

฿ 731.23

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง60.01 ถึง 110.00-80.752107.366.62216.9251.568212.52

฿ 731.23

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง60.01 ถึง 110.00-80.752123.172.62216.9251.2642215.52

฿ 731.23

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง60.01 ถึง 110.00-80.752143.880.62216.9251.0094219.52