(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นไปตามขนาดมาตรฐานสำหรับซีรีส์ D (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 2098)
คอยล์สปริงอัดแบบกระบอกสูบซึ่งวัสดุเปลี่ยนเป็นลวดสเตนเลสสำหรับสปริง
รหัสสินค้า |
---|
8137 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC WIRE SPRING DS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 36 | 14.1 | 23.5 | 5.224 | 50.01 ถึง 73.00 | 65.176 | 1.6 | 7.5 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304WPB | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | การขัดเงา ทั้งสองด้าน | ความยาว ตัน(มิลลิเมตร) | 0 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8137 ในชุด ซีรีส์ DS คอยล์สปริงอัด
รหัสสินค้า |
---|
8005 |
8006 |
8007 |
8138 |
8139 |
8140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | ขดลวด OD OD (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 17.5 | 3 | 12.1 | 1.851 | 8.51 ถึง 16.00 | 10.067 | 0.5 | 20.5 | 20 | ||
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 4.666 | 4.51 ถึง 8.50 | 8.223 | 0.5 | 5.5 | 20 | ||
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7.9 | 3.7 | 5.1 | 2.969 | 4.51 ถึง 8.50 | 8.223 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
฿ 692.13 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 53.5 | 14.1 | 34.2 | 3.38 | 50.01 ถึง 73.00 | 65.176 | 1.6 | 10.5 | 3 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 78 | 14.1 | 49.6 | 2.298 | 50.01 ถึง 73.00 | 65.176 | 1.6 | 14.5 | 3 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 115 | 14.1 | 73 | 1.553 | 50.01 ถึง 73.00 | 65.176 | 1.6 | 20.5 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง