1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ DS คอยล์สปริงอัด【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KSC WIRE SPRING DS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซีรีส์ DS คอยล์สปริงอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เป็นไปตามขนาดมาตรฐานสำหรับซีรีส์ D (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 2098)
คอยล์สปริงอัดแบบกระบอกสูบซึ่งวัสดุเปลี่ยนเป็นลวดสเตนเลสสำหรับสปริง

รหัสสินค้า
8063
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 537.68

KSC WIRE SPRING DS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10237.112.31.6516.01 ถึง 30.0017.6730.810.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304WPB สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว การขัดเงา ทั้งสองด้าน ความยาว ตัน(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8063 ในชุด ซีรีส์ DS คอยล์สปริงอัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
8005
8006
8007
8064
8065
8066
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1017.5312.11.8518.51 ถึง 16.0010.0670.520.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 105.53.73.74.6664.51 ถึง 8.508.2230.55.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 107.93.75.12.9694.51 ถึง 8.508.2230.57.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10337.117.21.12216.01 ถึง 30.0017.6730.814.510

฿ 537.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10487.124.70.75816.01 ถึง 30.0017.6730.820.510

฿ 537.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10107.36.79.78430.01 ถึง 50.0031.82215.510