1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE

อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,147.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อเทียบกับน้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ทั่วไป ความทนทาน จะเพิ่มขึ้นด้วยการใช้ ท่อเหล็ก ดูด ทองเหลือง
·ด้วยหัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ทำให้การฉีดออกมามีความแข็งแรงเป็นพิเศษและท่อดูดเป็นท่อซิลิโคนมาตรฐาน
· สายยาง ไม่แข็งตัวหลังการใช้งาน

รหัสสินค้า
E81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,147.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด เหล็กฉาก ยาว คุณสมบัติ มาตรฐาน
สเปค รุ่นมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E81 ในชุด อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์