1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อลมขด, ชนิดมีฟิตติ้ง

ท่อลมขด, ชนิดมีฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,754.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายเพียงดันฟิตติ้งเข้าไปในท่อ

รหัสสินค้า
AC3GFT-F
AC3GFT-FP
AC5GFT-F
AC5GFT-FP
AC7GFT-F
AC7GFT-FP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาด

฿ 1,754.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 19 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 3.7MG1/4

฿ 1,767.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 3.7Mปลั๊ก

฿ 2,047.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 5.7MG1/4

฿ 2,061.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 10 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 5.7Mปลั๊ก

฿ 2,374.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 19 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 7.7MG1/4

฿ 2,387.00

WTB AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน ฟิตติ้งเกลียวใน 7.7Mปลั๊ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง