1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC (โพลีคาร์บอเนต) / ฝาเกลียว

PC (โพลีคาร์บอเนต) / ฝาเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วย สกรูพลาสติก และ สกรู โลหะ
·มี ฝาครอบ และฝา สกรูหกเหลี่ยม เป็น คลองเลื่อย
· สกรู ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
PC/BC-M4
PC/BC-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M)

฿ 54.10

PC BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1044

฿ 55.74

PC BOLT CAP 1 ชิ้น 4 วัน 1055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พื้นฐาน สลักเกลียว วัสดุ PC กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่มี
ชนิด T หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)