(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง รุ่น NATV จาก INA
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 62 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 mm ถึง 30 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 12 mm ถึง 29 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 3800 รอบต่อนาที (RPM)
- สามารถรองรับโหลดหนัก ในแนวรัศมีได้
- สามารถจ่ายสารหล่อลื่นผ่านวงแหวนด้านในได้
รหัสสินค้า |
---|
NATV5 |
NATV6 |
NATV8 |
NATV10 |
NATV12 |
NATV15 |
NATV17 |
NATV20 |
NATV25 |
NATV30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | น้ำหนักแรงที่รับได้ (Kn) | อัตราเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 718.07 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 12 | 5 | 4.85 | 0.85 | 3800 | ||
฿ 700.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 19 | 12 | 6 | 5.5 | 1.03 | 3100 | ||
฿ 791.84 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 15 | 8 | 7.8 | 1.42 | 2500 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 15 | 10 | 9.5 | 1.82 | 2100 | ||
฿ 1,168.57 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 15 | 12 | 9.7 | 1.92 | 1800 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 19 | 15 | 12.8 | 2.9 | 1600 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 21 | 17 | 14.8 | 3 | 1400 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 47 | 25 | 20 | 20.6 | 5.2 | 1300 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 25 | 25 | 20.5 | 5.4 | 1000 | ||
฿ 100.00 | INA ROLLER FOLLOWERS NATV | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 29 | 30 | 30.5 | 7.7 | 850 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี | เพลา | ไม่ |
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรง ลูกกลิ้ง เต็ม | แหวน ด้านใน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง