1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสรุ่นใหม่ ซีรีส์ RKII (รหัสสินค้า)

ORI STEPPING MOTOR

ยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสรุ่นใหม่ ซีรีส์ RKII
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,113.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหนือคาด ตัวขับเคลื่อนใช้การควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นประวัติการณ์ สร้างความร้อนต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ ประหยัดพื้นที่ เดินสายไฟได้ง่าย และปรับปรุงความสะดวกในการใช้งาน เช่น ฟังก์ชั่นการป้องกัน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสรุ่นใหม่ ซีรีส์ RK II: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
RKS543BCD-PS50-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภท ชุดขับมอเตอร์ อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ หมายเลขซีเรียล ทิศทาง เพลา เอาต์พุต รุ่นที่ รองรับการใช้งาน

฿ 33,905.00

฿ 26,154.32

ORI STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 52 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์421 เฟสประเภท AC200เปิดลูป0.01443การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 3N/Aชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว503เพลาแกนคู่N/APSN/A--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKS543BCD-PS50-3 ในชุด ยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสรุ่นใหม่ ซีรีส์ RKII

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PKE545AC-FC10RA
PKE545AC-FC20LA
PKE545AC-FC20RA
RKS543BCD-TS10
RKS543BCD-TS10-1
RKS543BCD-TS10-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภท ชุดขับมอเตอร์ อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ หมายเลขซีเรียล ทิศทาง เพลา เอาต์พุต รุ่นที่ รองรับการใช้งาน

฿ 15,885.13

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์42---0.0721การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 1N/Aชนิดพัลส์เทรนอินพุต10N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AFCN/AR เพลาตัน (ขวา)-

฿ 15,885.13

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์42---0.0362การมีแบบหลายขั้ว0.25ถึง 2N/Aชนิดพัลส์เทรนอินพุต20N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AFCN/AL เพลาตัน (ซ้าย)-

฿ 15,885.13

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์42---0.0362การมีแบบหลายขั้ว0.25ถึง 2N/Aชนิดพัลส์เทรนอินพุต20N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AFCN/AR เพลาตัน (ขวา)-

฿ 26,601.67

1 ชิ้น 52 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์421 เฟสประเภท AC200เปิดลูป0.0721.4การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 1.4N/Aชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว10N/Aเพลาแกนคู่N/ATSN/A--

฿ 27,528.33

1 ชิ้น 52 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์421 เฟสประเภท AC200เปิดลูป0.0721.4การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 1.4N/Aชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว101เพลาแกนคู่N/ATSN/A--

฿ 27,528.33

1 ชิ้น 52 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์421 เฟสประเภท AC200เปิดลูป0.0721.4การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 1.4N/Aชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว102เพลาแกนคู่N/ATSN/A--