(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์แยกอิสระ (ชิ้นส่วน) ของชุดยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
ARM98MC-N5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | ระดับการป้องกัน | ทิศทางทางออกของ สายไฟ | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,633.33 ฿ 41,372.75 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 90 | - | ประเภท AC200 | เปิดลูป | 0.072 | 10 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.034 | ถึง 10 | มี | - | - | 5 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | PN | IP65 | - | MC |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM98MC-N5 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
ARD-CD |
ARD-K |
ARD-KD |
ARM98MC-N50 |
ARM98MC-N7.2 |
ARM98MC-PS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | ระดับการป้องกัน | ทิศทางทางออกของ สายไฟ | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,956.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | ประเภท AC200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,000.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | สเปค DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,517.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | สเปค DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 58,656.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 90 | - | ประเภท AC200 | เปิดลูป | 0.0072 | 37 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.05 | ถึง 40 | มี | - | - | 50 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | PN | IP65 | - | MC | ||
฿ 53,633.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 90 | - | ประเภท AC200 | เปิดลูป | 0.05 | 14 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.034 | ถึง 15 | มี | - | - | 7.2 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | PN | IP65 | - | MC | ||
฿ 36,185.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 90 | - | ประเภท AC200 | เปิดลูป | 0.036 | 20 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.12 | ถึง 20 | มี | - | - | 10 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | PS | IP65 | - | MC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง