1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต (รหัสสินค้า)

ORI STEPPING MOTOR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,941.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์แยกอิสระ (ชิ้นส่วน) ของชุดยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์

รหัสสินค้า
PKE543AC-TS3.6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1
(มิลลิเมตร)
ประเภท ชุดขับมอเตอร์ อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา ประเภทหัวเกียร์ ระดับการป้องกัน ทิศทางทางออกของ สายไฟ สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

฿ 8,625.00

฿ 6,653.33

ORI STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์42--เปิดลูป0.20.5การมีแบบหลายขั้ว0.75ถึง 0.5N/A--3.6N/Aเพลาแกนเดี่ยวTS-ทิศทางลงAC

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKE543AC-TS3.6 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARD-CD
ARD-K
ARD-KD
PKE543AC-TS30
PKE543AC-TS7.2
PKE543BC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปค แรงดันไฟฟ้า วิธีการควบคุม มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1
(มิลลิเมตร)
ประเภท ชุดขับมอเตอร์ อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา ประเภทหัวเกียร์ ระดับการป้องกัน ทิศทางทางออกของ สายไฟ สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

฿ 23,956.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์-1 เฟสประเภท AC200---------ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว-------

฿ 14,000.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์-1 เฟสสเปค DC---------ชนิดพัลส์เทรนอินพุต-------

฿ 17,517.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์-1 เฟสสเปค DC---------ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว-------

฿ 9,253.33

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์42--เปิดลูป0.0242.3การมีแบบหลายขั้ว0.25ถึง 3N/A--30N/Aเพลาแกนเดี่ยวTS-ทิศทางลงAC

฿ 8,625.00

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์42--เปิดลูป0.11การมีแบบหลายขั้ว0.42ถึง 1N/A--7.2N/Aเพลาแกนเดี่ยวTS-ทิศทางลงAC

฿ 3,008.33

1 ชิ้น 27 วัน หน่วย มอเตอร์42--เปิดลูป0.720.14ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.2N/A---N/Aเพลาแกนคู่มาตรฐาน--BC