1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLV (รหัสสินค้า)

ORI SPEED CONTROL MOTOR

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,096.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่น BLV
- ชุดรหัสสินค้า BLV510K_
- BLV ซีรีส์เป็นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน และประกอบด้วยไดรเวอร์ที่มีเอาต์พุต 200W ถึง 400W
- ประเภทมอเตอร์: แบบมาตรฐานและแบบมีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้า : (K) 24 VDC และ (N) 48 VDC
- กำลังขับ: 200W และ 400W
- เป็นรุ่นที่มีการออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้งาน
- อัตราส่วนช่วงความเร็ว: รุ่นมาตรฐาน 40:1 และฟังก์ชันเพิ่มเติม 50:1
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: ต้องใช้โมดูลควบคุม OPX-2A (มีแยกจำหน่าย) สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม

รหัสสินค้า
BLV640N5F-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทมอเตอร์ รูปทรง มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า รูปทรง ปลาย เพลา ความยาว สายไฟ
(ม.)
อัตราส่วนลด โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ รายละเอียด เอาต์พุต
(W)
แรงดันไฟเลี้ยง สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ ชุดขับมอเตอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 44,315.00

฿ 34,184.59

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104400สเปค DC1 เฟส[เพลากลวง] เพลากลวงไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน35--------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLV640N5F-3 ในชุด มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BLV620K100S-1
BLV620K100S-2
BLV620K100S-3
BLV640N5S-1
BLV640N5S-2
BLV640N5S-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทมอเตอร์ รูปทรง มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า รูปทรง ปลาย เพลา ความยาว สายไฟ
(ม.)
อัตราส่วนลด โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ รายละเอียด เอาต์พุต
(W)
แรงดันไฟเลี้ยง สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ ชุดขับมอเตอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 35,955.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104200สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน1100--------

฿ 35,955.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104200สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน2100--------

฿ 35,955.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104200สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน3100--------

฿ 39,920.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104400สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน15--------

฿ 39,920.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104400สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน25--------

฿ 39,920.00

1 ชิ้น 42 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์มาตรฐานแบบเหลี่ยม104400สเปค DC1 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน35--------