(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่น BLV
- ชุดรหัสสินค้า BLV510K_
- BLV ซีรีส์เป็นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน และประกอบด้วยไดรเวอร์ที่มีเอาต์พุต 200W ถึง 400W
- ประเภทมอเตอร์: แบบมาตรฐานและแบบมีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้า : (K) 24 VDC และ (N) 48 VDC
- กำลังขับ: 200W และ 400W
- เป็นรุ่นที่มีการออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้งาน
- อัตราส่วนช่วงความเร็ว: รุ่นมาตรฐาน 40:1 และฟังก์ชันเพิ่มเติม 50:1
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: ต้องใช้โมดูลควบคุม OPX-2A (มีแยกจำหน่าย) สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
BLV640N15F-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | รูปทรง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา | ความยาว สายไฟ (ม.) | อัตราส่วนลด | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | แรงดันไฟเลี้ยง | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | ชุดขับมอเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,315.00 ฿ 34,184.59 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 400 | สเปค DC | 1 เฟส | [เพลากลวง] เพลากลวง | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLV640N15F-3 ในชุด มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLV
รหัสสินค้า |
---|
BLV620K100S-1 |
BLV620K100S-2 |
BLV620K100S-3 |
BLV640N15S-1 |
BLV640N15S-2 |
BLV640N15S-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | รูปทรง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา | ความยาว สายไฟ (ม.) | อัตราส่วนลด | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | แรงดันไฟเลี้ยง | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | ชุดขับมอเตอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,955.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 200 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 35,955.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 200 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 35,955.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 200 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 39,920.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 400 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 39,920.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 400 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 39,920.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | มาตรฐาน | แบบเหลี่ยม | 104 | 400 | สเปค DC | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง