(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย แม้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเซอร์โวมอเตอร์ มีฟังก์ชั่นควบคุมความเร็ว ควบคุมตำแหน่ง และควบคุมแรงบิด สามารถวางตำแหน่งและควบคุมความเร็วได้อย่างง่ายดายและมีความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องปรับ
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส/ 3 เฟส | อัตราเร็วในการหมุน(รอบ / นาที) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 200-240VAC | หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ประจำตัว | 2 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 ถึง +10% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BXSD30-C2 ในชุด มอเตอร์ยูนิตแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BXII
รหัสสินค้า |
---|
BXSD60-C2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | แรงบิดพิกัด (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดทันที (N⋅m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,235.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 0.2 | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง