1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์และหัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ E3NC-L [E3NC-LH] (รหัสสินค้า)

OPTICAL FIBER SENSORS

เลเซอร์เซนเซอร์และหัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ E3NC-L [E3NC-LH]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,682.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์หรือโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ E3NC-L สามารถใช้ในการตรวจจับการมี/ไม่มี และซีรีส์ E3NC-S สามารถใช้ในการแยกความแตกต่างได้
· ซีรีส์ E3NC-L มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบโคแอ็กเซียล ชนิดสะท้อนแสงแบบจุดระยะไกล และชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัดจุดขนาดเล็ก
· ซีรีส์ E3NC-S มาพร้อมกับ CMOS และสามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีสีหรือมุมเอียงต่างกันได้อย่างมีเสถียรภาพ
· การตั้งค่าที่ง่ายดายและการปรับแต่งอัจฉริยะช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· บริเวณหัวเซนเซอร์ใช้สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถพับงอได้ง่าย

รหัสสินค้า
E3NC-LH03 5M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง (คาน) วิธีการติดตั้ง สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 21,000.00

฿ 14,823.90

OPTICAL FIBER SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ถึง 10000[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)IP6736205ประมาณ ⌀2 มม. (ที่ระยะ 1,000 มม.)ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L190 (หัวเซนเซอร์)มีฟังก์ชัน MSR8000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง วิธิการตรวจจับ สะท้อนแสงย้อนยุค ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม
รูปทรงลำแสง จุดเล็ก ๆ แหล่งกำเนิดแสง เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม
วัสดุเคส Polybutylene Terephthalate ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -10:: 55 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85 ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 12.4
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ Class เลเซอร์ Class 1 รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) ทรงสี่เหลี่ยม
เซนเซอร์ ใช้งานได้ E3NC-LH01/E3NC-LH02 ภาพรวม หัวเซนเซอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3NC-LH03 5M ในชุด เลเซอร์เซนเซอร์และหัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ E3NC-L [E3NC-LH]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3NC-LH01 2M
E3NC-LH02 2M
E3NC-LH02 5M
E3NC-LH03 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง (คาน) วิธีการติดตั้ง สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 19,292.00

1 ชิ้น 40 วัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ถึง 100ชนิดสะท้อนแสง จำกัดIP6526.834.52ประมาณ ⌀0.1 มม. (ที่ระยะ 70 มม.)ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L186 (หัวเซนเซอร์)-70±15

฿ 9,682.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ถึง 1,000รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายIP6528.9272ประมาณ ⌀0.8 มม. (ที่ระยะ 300 มม.)ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์)-750

฿ 17,623.00

1 ชิ้น 45 วัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ถึง 1,000รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายIP6528.9275ประมาณ ⌀0.8 มม. (ที่ระยะ 300 มม.)ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์)-750

฿ 14,718.00

1 ชิ้น 3 วัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ถึง 10000[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)IP6736202ประมาณ ⌀2 มม. (ที่ระยะ 1,000 มม.)ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์)-6000