1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E3NC-S] (รหัสสินค้า)

Photoelectric Sensor

เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E3NC-S]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดเล็ก หัวเซนเซอร์ "E3NC-S" และชุดเครื่องขยายสัญญาณ
[คุณสมบัติ]
· เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสี วัสดุ และ พื้นผิวของชิ้นงาน
·ไดนามิกเรนจ์ 500,000 เท่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตรวจจับมีความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวชิ้นงาน
· หัวเลเซอร์ CMOS ช่วยให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้
· เนื่องจากสามารถกำหนดระยะทางได้ จึงทำให้การตรวจจับมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่างกันถึง 1.5 มม.
· สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์และตัวเครื่องมาตรฐานการป้องกัน IP67 ช่วยให้การทำงานน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· การตั้งค่าที่ง่ายดายและการปรับแต่งอัจฉริยะช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
E3NC-SA0 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรงลำแสง แหล่งกำเนิดแสง รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา จุด
(มิลลิเมตร)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
Class เลเซอร์ เซนเซอร์ ใช้งานได้ Input/Output รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,428.00

฿ 7,542.40

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 45 วัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง----เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น--มาตรฐาน / ทนความเย็น0~ 40----แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่ายจ่ายไฟจากคอนเนคเตอร์ผ่านชุดรับส่งสัญญาณของเซนเซอร์เอาต์พุตจากเซนเซอร์สองตัวจะถูกแยกไปยัง PLC ผ่านเครือข่ายคอนเนคเตอร์ (สำหรับยูนิตสื่อสารเซ็นเซอร์)-ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้-10Class 1E3NC-SH100/E3NC-SH250--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง วัสดุเคส โพลีคาร์บอเนต อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85
รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) ทรงสี่เหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3NC-SA0 ในชุด เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E3NC-S]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3NC-SA21 2M
E3NC-SA51 2M
E3NC-SA7
E3NC-SH100 2M
E3NC-SH250 2M
E3NC-SH250H 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรงลำแสง แหล่งกำเนิดแสง รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา จุด
(มิลลิเมตร)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
Class เลเซอร์ เซนเซอร์ ใช้งานได้ Input/Output รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,225.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง---[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก--ผลพื้นหลัง / ทนความเย็น / มาตรฐาน-25~ 40----ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ10-30 V DCNPNพรีไวร์2ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้-10-E3NC-SH100/E3NC-SH2502 เอาต์พุต + 1 อินพุต-

฿ 9,428.00

1 ชิ้น 45 วัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง---[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก--ผลพื้นหลัง / ทนความเย็น / มาตรฐาน-25~ 40----ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ10-30 V DCPNPพรีไวร์2ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้-10-E3NC-SH100/E3NC-SH2502 เอาต์พุต + 1 อินพุต-

฿ 5,735.00

1 ชิ้น 40 วัน [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง---[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก--ผลพื้นหลัง / ทนความเย็น / มาตรฐาน-25~ 40----ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ10-30 V DCNPNคอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)-ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้-10-E3NC-SH100/E3NC-SH2501 เอาต์พุต + 1 อินพุต-

฿ 14,302.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมจุดเล็ก ๆ[สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกถึง 100รุ่น ทางไกลทนความเย็น / มาตรฐาน-10~ 50IP6728.81341---คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์2-ø 0.5-Class 1--100

฿ 23,625.00

1 ชิ้น 45 วัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมจุดเล็ก ๆ[สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกถึง 300รุ่น ทางไกลทนความเย็น / มาตรฐาน-10~ 50IP6728.81341---คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์2-ø 1-Class 1--250

฿ 12,256.00

1 ชิ้น 5 วัน [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมจุดเล็ก ๆ[สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกถึง 300รุ่น ทางไกลทนความเย็น / มาตรฐาน-10~ 50IP6728.81341---คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์2-ø 1-Class 1--250