1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ TX40N/TX50N

ลูกล้อคู่ TX40N/TX50N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
TX40N3
TX40N8
TX40N10
TX40N12
TX50N3
TX50N4
TX50N8
TX50N10
TX50N12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)
รัศมีวงเลี้ยว C
(มิลลิเมตร)

฿ 200.82

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 4358.8สกรูเกลียว W3 / 8X 163838.515

฿ 198.96

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 4358.8M8 × 1.253838.515

฿ 199.89

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 4358.8M10 × 1.53838.515

฿ 261.52

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 44.558.8M12 × 1.753838.515

฿ 301.52

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 5678.4สกรูเกลียว W3 / 8X 16474517

฿ 320.90

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 5678.4สกรูเกลียว U1 / 2X 20474517

฿ 300.75

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 5678.4M8 × 1.25474517

฿ 326.98

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5678.4M10 × 1.5474517

฿ 301.68

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 5678.4M12 × 1.75474517

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี สต๊อปเปอร์
วัสดุ ล้อ พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว