1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนสองล้อ,TYF40

ล้อเลื่อนสองล้อ,TYF40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
TYF40
TYF40F
TYF40S
TYF40SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง

฿ 228.03

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 49ไม่มี สต๊อปเปอร์หลุม แบบกลม (3 หลุม)----39แผ่นเพลทสามเหลี่ยม

฿ 229.12

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 51.5ไม่มี สต๊อปเปอร์รูกลม26263838-แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม

฿ 276.56

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 49ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนหลุม แบบกลม (3 หลุม)----39แผ่นเพลทสามเหลี่ยม

฿ 277.80

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 51.5ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนรูกลม26263838-แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 39.2
วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 40 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 44 รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 15