1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อเลื่อนสองล้อ,TEC100

ล้อเลื่อนสองล้อ,TEC100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,321.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
TEC100
TEC100WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด)

฿ 1,321.74

TKA CASTER 1 ชิ้น 9 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์

฿ 1,516.01

TKA CASTER 1 ชิ้น 9 วัน ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 119 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 98 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) 50
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 50 ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) 66 ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) 66
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 64 รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 24
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม