(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นที่มีการหยุดพักและไม่หยุดพัก ล้อ ยึดอยู่กับที่ . ลูกล้อ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวโดยไม่หมุน
รหัสสินค้า |
---|
TEA100KN12 |
TEA100KN12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.28 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | ||
฿ 1,396.56 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 110 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 98 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว | M12 × 1.75 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 64 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ประเภทสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง