(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
TE40JK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 238.50 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 49 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 39.2 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) | 46 | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 28 | ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) | 58 |
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | แบบอยู่กับที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TE40JK ในชุด ล้อเลื่อนสองล้อ,TE40JK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง