1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อสองล้อ MY6N

ลูกล้อสองล้อ MY6N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 443.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
MY6N3
MY6N3S
MY6N4
MY6N4S
MY6N8
MY6N8S
MY6N10
MY6N10S
MY6N12
MY6N12P1.25
MY6N12S
MY6N12SP1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ขนาดเกลียว

฿ 444.63

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 494.56

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนสกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 446.03

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว U1 / 2X 20

฿ 495.80

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนสกรูเกลียว U1 / 2X 20

฿ 443.86

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M8 × 1.25

฿ 493.47

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM8 × 1.25

฿ 444.17

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M10 × 1.5

฿ 493.94

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM10 × 1.5

฿ 444.79

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M12 × 1.75

฿ 444.94

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M12

฿ 494.40

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12 × 1.75

฿ 494.71

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 67 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 78.4 วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 45
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 17 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว