(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นที่มีการหยุดพักและไม่หยุดพัก เนื่องจากล้อคู่จึงหมุน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ และมีความสามารถในการเลี้ยวสูง โดยเฉพาะประสิทธิภาพการเลี้ยวที่โดดเด่นในพื้นที่แคบ
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 70 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 147 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G7N3 ในชุด ลูกล้อคู่ G7N
รหัสสินค้า |
---|
G7N10 |
G7N12 |
G7N12S |
G7N3S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.27 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 449.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 508.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 | ||
฿ 502.08 | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง