(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 69 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 147 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 59 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TY60N12S ในชุด ลูกล้อคู่ TY60N
รหัสสินค้า |
---|
TY60N12 |
TY60N16 |
TY60N16S |
TY60N3 |
TY60N3S |
TY60N4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 588.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 592.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | [M16] M16X2.0 | ||
฿ 632.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M16] M16X2.0 | ||
฿ 545.65 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 601.47 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 546.42 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง