(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
TY40 |
TY40F |
TY40S |
TY40SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.92 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | - | - | - | - | 39 | แผ่นเพลทสามเหลี่ยม | ||
฿ 220.82 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 51.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | รูกลม | 26 | 26 | 38 | 38 | - | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม | ||
฿ 268.27 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 49 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | - | - | - | - | 39 | แผ่นเพลทสามเหลี่ยม | ||
฿ 269.51 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 51.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | รูกลม | 26 | 26 | 38 | 38 | - | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง