1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อสปาเก็ตตี้ Chukoh Flow - ท่อ PFA (ขนาดนิ้ว)

ท่อสปาเก็ตตี้ Chukoh Flow - ท่อ PFA (ขนาดนิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,089.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรเรซิ่นมีคุณสมบัติทนความร้อนที่ดี, ทนทานต่อสารเคมี, ไม่เหนียวเหนอะและมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อโปร่งใสที่ขึ้นรูปโดยการอัดรีดละลายเรซิ่นฟลูออโรคาร์บอน PFA
· พื้นผิวด้านในที่มีความเรียบเหนือกว่าเพื่อการใช้กับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ มีท่อ PFA ความบริสุทธิ์สูงพร้อมไอออนที่ผ่านการชะให้เลือก
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 260°C

รหัสสินค้า
TUF-200-4.35X6.35-50M
TUF-200-6.35X9.53-30M
TUF-200-6.35X9.53-50M
TUF-200-6.35X9.53-100M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD มม
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID มม
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] ความยาว
(ม.)

฿ 12,089.00

TUBES 1 ชิ้น 15 วัน 6.35ถึง 74.35ถึง 550

฿ 21,764.20

TUBES 1 ชิ้น 15 วัน 9.53ถึง 106.35ถึง 730

฿ 36,237.37

TUBES 1 ชิ้น 15 วัน 9.53ถึง 106.35ถึง 750

฿ 72,420.28

TUBES 1 ชิ้น 15 วัน 9.53ถึง 106.35ถึง 7100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำมัน ถ่ายเทความร้อน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี สี โปร่งแสง
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น PFA อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 260 สเปค รุ่นขนาดนิ้ว (หน่วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกคือ มม.)