(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด P-LA ที่มีตัวล็อค ทองแดงผสม ใช้สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สายยาง บังคับ | บังคับ ท่อเหล็ก OD (φ) | จำนวนด้าย (B) | กระบวนการเตรียมผิว | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.76 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 21.7 | 1/2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 482.83 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 21.7 | 1/2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 739.23 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 34.0 | 1 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 722.30 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 34.0 | 1 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 1,487.24 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี | 60.5 | 2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 1,380.82 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี | 60.5 | 2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 609.22 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 27.2 | 3/4 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 602.56 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 27.2 | 3/4 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 3,699.25 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 89.1 | 3 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 3,269.91 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 89.1 | 3 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 1,125.03 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 48.6 | 1 1/2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 1,054.88 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 48.6 | 1 1/2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 885.56 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 42.7 | 1 1/4 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 832.35 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 42.7 | 1 1/4 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | ||
฿ 2,927.65 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 76.3 | 2 1/2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 2,538.22 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 76.3 | 2 1/2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง