1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, P-LA, tees แยก พร้อม สกรู, T

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, P-LA, tees แยก พร้อม สกรู, T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 728.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด P-LA พร้อมตัวล็อค ทองแดงผสม ใช้สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน โดยเฉพาะ

รหัสสินค้า
PLA-T-1/2B-C
PLA-T-1/2B-W
PLA-T-1B-C
PLA-T-1B-W
PLA-T-2B-C
PLA-T-2B-W
PLA-T-3/4B-C
PLA-T-3/4B-W
PLA-T-3B-C
PLA-T-3B-W
PLA-T-11/2B-C
PLA-T-11/2B-W
PLA-T-11/4B-C
PLA-T-11/4B-W
PLA-T-21/2B-C
PLA-T-21/2B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สายยาง บังคับ บังคับ ท่อเหล็ก OD
(φ)
จำนวนด้าย (B) กระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)

฿ 759.18

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี21.71/2บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 728.95

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี21.71/2ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 1,244.76

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี34.01บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,218.15

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี34.01ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 2,578.13

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี60.52บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 2,298.75

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี60.52ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 941.80

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี27.23/4บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 932.13

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี27.23/4ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 6,606.05

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี89.13บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 5,741.33

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี89.13ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 2,045.99

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี48.61 1/2บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,896.63

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี48.61 1/2ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 1,603.95

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี42.71 1/4บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,487.24

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี42.71 1/4ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 5,318.64

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี76.32 1/2บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 4,477.50

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ท่อเหล็ก โพลี76.32 1/2ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง ด้วย สกรู ส่วน ข้อต่อสามทางที แยก ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.75