(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)
รหัสสินค้า |
---|
BRT-1X3/4X3/4B-W |
BRT-2X11/2X11/2B-W |
BRT-2X11/4X11/4B-W |
BRT-11/2X1X1B-W |
BRT-11/2X3/4X3/4B-W |
BRT-11/2X11/4X11/4B-W |
BRT-11/4X1X1B-W |
BRT-11/4X3/4X3/4B-W |
BRT-21/2X2X2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.20 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 513.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 564.58 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 328.65 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 365.03 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 328.65 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 252.99 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 252.99 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,160.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
วงดนตรี | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง