1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก, ชนิดเกลียว, ซ็อกเก็ต (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก, ชนิดเกลียว, ซ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)

รหัสสินค้า
BS-1/2B-W
BS-1B-W
BS-2B-W
BS-3/4B-W
BS-3B-B
BS-3B-C
BS-3B-W
BS-4B-B
BS-4B-C
BS-4B-W
BS-5B-B
BS-5B-C
BS-5B-W
BS-6B-B
BS-6B-C
BS-6B-W
BS-11/2B-W
BS-11/4B-W
BS-21/2B-B
BS-21/2B-C
BS-21/2B-W
S-1/2B-B
S-1/2B-C
S-1/2B-W
S-1/4B-B
S-1/4B-W
S-1/8B-B
S-1/8B-W
S-1B-B
S-1B-C
S-1B-W
S-2B-B
S-2B-C
S-2B-W
S-3/4B-B
S-3/4B-C
S-3/4B-W
S-3/8B-B
S-3/8B-W
S-11/2B-B
S-11/2B-C
S-11/2B-W
S-11/4B-B
S-11/4B-C
S-11/4B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วงดนตรี

฿ 53.98

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 72.36

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 179.39

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 61.22

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 617.03

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันมี

฿ 971.23

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำมี

฿ 769.94

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 1,094.30

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันมี

฿ 1,731.48

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำมี

฿ 1,698.97

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 1,952.13

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันมี

฿ 3,346.45

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำมี

฿ 1,841.11

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 2,684.13

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันมี

฿ 4,597.55

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำมี

฿ 2,235.87

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 154.60

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 111.66

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 415.74

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันมี

฿ 740.90

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำมี

฿ 575.61

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันมี

฿ 53.98

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 96.00

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำไม่มี

฿ 51.81

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 72.36

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 68.13

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 70.06

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 8B (6 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 68.13

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 8B (6 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 82.84

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 138.19

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)น้ำไม่มี

฿ 88.26

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 205.94

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 352.26

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)น้ำไม่มี

฿ 207.87

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 66.19

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 111.10

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำไม่มี

฿ 63.24

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 78.86

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 8B (10 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 68.13

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 148.26

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 227.61

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำไม่มี

฿ 157.94

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

฿ 117.29

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 203.23

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำไม่มี

฿ 126.97

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ STPG370 (SCH40)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่